??
CAD model selection
K0179.712X125
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0179 - Handles
Bill of material
K0179.712X125
BESTKIPP
Order No.
K0179.712X125
FORM
Form
B
AUSF
version
Rod in steel
D
diameter
12 mm
D1
diameter
M10
D2
diameter
35 mm
L
Length
125 mm
L1
Length
15 mm
L2
Length
85.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245344185
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions